Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Senzor de poziție rotitor, DST X520, 180 °

098G1569

Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: Cablu, Conexiune electrică standard: FĂRĂ, Direcție de rotație: CW, Cod specificație: X520-FS180000HC11000 0033A70

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiA - PKIT 384
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieX520-FS180000HC11000 0033A70
Comentarii con. electricăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conexiune electrică standardFĂRĂ
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de poziție rotitor
Denumire produs dosar SCIPGRN
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcție de rotațieCW
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Lungime cablu [m]7.000 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70
Nr. dosar SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireCAN-open
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip circuitSingle
Tip produsDST X520
Unghi/Canal 1 [°]180 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.32 Kilogram
Greutate netă0.286 Kilogram
Volume1.333 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162380567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm