Senzor de poziție rotitor, DST X520, 90 °
098G1566
Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: M12, Conexiune electrică standard: FĂRĂ, Direcție de rotație: CW, Cod specificație: X520-FS090000HA31100 0033A01
098G1566
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii | A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| Comentarii con. electrică | Con. supraimprimată tată 5 pini M12 |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conexiune electrică standard | FĂRĂ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Senzor de poziție rotitor |
| Denumire produs dosar SCIP | GRN |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 5 pini |
| Direcție de rotație | CW |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Lungime cablu [m] | 0.100 m |
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000HA31100 0033A01 |
| Nr. dosar SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | 4 - 20 mA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 36.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 9.00 V |
| Tip circuit | Single |
| Tip produs | DST X520 |
| Unghi/Canal 1 [°] | 90 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.124 Kilogram |
| Greutate netă | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.695 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293607 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |