Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Senzor de poziție rotitor, DST X520, 60 °

098G1545

Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: M12, Conexiune electrică standard: FĂRĂ, Direcție de rotație: CW, Cod specificație: FS060000HA31100 0033AA0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiA
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieFS060000HA31100 0033AA0
Comentarii con. electricăCon. supraimprimată tată 5 pini M12
Conexiune electricăM12
Conexiune electrică standardFĂRĂ
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de poziție rotitor
Denumire produs dosar SCIPGRN
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Direcție de rotațieCW
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Lungime cablu [m]10.000 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
Nr. dosar SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșire4 - 20 mA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip circuitSingle
Tip produsDST X520
Unghi/Canal 1 [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.05 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Volume1.319 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm