Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Senzor de poziție rotitor, DST X520, 180 °

098G1534

Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: M12, Conexiune electrică standard: FĂRĂ, Direcție de rotație: CW, Cod specificație: FS180000HC11100 0033A01

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiPKIT 384 MAGNET
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieFS180000HC11100 0033A01
Comentarii con. electricăCon. supraimprimată tată 5 pini M12
Conexiune electricăM12
Conexiune electrică standardFĂRĂ
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de poziție rotitor
Denumire produs dosar SCIPGRN
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Direcție de rotațieCW
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Lungime cablu [m]0.100 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11100 0033A01
Nr. dosar SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireCAN-open
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip circuitSingle
Tip produsDST X520
Unghi/Canal 1 [°]180 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.124 Kilogram
Greutate netă0.041 Kilogram
Volume0.695 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279865462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm