Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Senzor de poziție rotitor, DST X520, 60 °

098G1508

Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: AMP SuperSeal, Conexiune electrică standard: 282108-1, Direcție de rotație: CCW + CW, Cod specificație: X520-AR060060LA14000 0033A00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiA – PKIT384 MAGNET
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieX520-AR060060LA14000 0033A00
Conexiune electricăAMP SuperSeal
Conexiune electrică standard282108-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de poziție rotitor
Denumire produs dosar SCIPGRN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6 pin
Direcție de rotațieCCW + CW
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSenzori
Material DescriptionSensor DST X520-AR060060LA14000 0033A00
Nr. dosar SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșire0.5 - 4.5 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip circuitRedundant
Tip produsDST X520
Unghi/Canal 1 [°]60 °
Unghi/Canal 2 [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.078 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Volume0.258 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428682770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm