Senzor de poziție rotitor, DST X510, 45 °
098G1013
Tensiune de alimentare [V] DC: 5, Conexiune electrică: Deutsch, Conexiune electrică standard: DT04-6P, Direcție de rotație: CW, Cod specificație: DS045000LA11A00 0033X00
098G1013
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii | NU |
| Actuator | A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | DS045000LA11A00 0033X00 |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04-6P |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Senzor de poziție rotitor |
| Denumire produs dosar SCIP | GRA |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 6 pin |
| Direcție de rotație | CW |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de măsurare 1 [°] | 45 ° |
| Material Description | Sensor DST X510-DS045000LA11A00 0033X00 |
| Nr. dosar SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Tip circuit | Single |
| Tip produs | DST X510 |
| Unghi/Canal 1 [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.082 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279779011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |