Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Senzor de poziție rotitor, DST X510, 180 °

098G1003

Tensiune de alimentare [V] DC: 9 - 36, Conexiune electrică: Deutsch, Conexiune electrică standard: DT04-6P, Direcție de rotație: CCW, Cod specificație: DS180000HC21A00 0033X00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorA
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieDS180000HC21A00 0033X00
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04-6P
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de poziție rotitor
Denumire produs dosar SCIPGRA
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică6 pin
Direcție de rotațieCCW
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC21A00 0033X00
Nr. dosar SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireSAE J1939
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip circuitSingle
Tip produsDST X510
Unghi/Canal 1 [°]180 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.084 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428646871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm