Senzor poziție înclinație, DST X730, 85 °
098G3512
Tensiune de alimentare [V] DC: 10 - 36, Conexiune electrică: M12 x 1, Tip axă: Dublu, Cod specificație: MOR085085HC10 L033X00
098G3512
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii | NU |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | MOR085085HC10 L033X00 |
| Conexiune electrică | M12 x 1 |
| Conexiune electrică standard | IEC 61076-2-101 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Senzor poziție înclinație |
| Denumire produs dosar SCIP | GIT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune conexiune electrică | 5 pini |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de măsurare 1 [°] | 85 ° |
| Interval de măsurare 2 [°] | 85 ° |
| Material Description | Sensor DST X730-MOR085085HC10 L033X00 |
| Nr. dosar SCIP | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | CAN-open |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 36.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 10.00 V |
| Tip axă | Dublu |
| Tip circuit | Redundant |
| Tip produs | DST X730 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.348 Kilogram |
| Greutate netă | 0.26 Kilogram |
| Volume | 1.008 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162518984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |