Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Senzor poziție înclinație, DST X730, 180 °

098G3501

Tensiune de alimentare [V] DC: 10 - 36, Conexiune electrică: M12 x 1, Tip axă: Unic, Cod specificație: MVR360360HC10 0033X00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiNU
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMVR360360HC10 0033X00
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor poziție înclinație
Denumire produs dosar SCIPGIT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de măsurare 1 [°]180 °
Interval de măsurare 2 [°]180 °
Material DescriptionSensor DST X730-MVR360360HC10 0033X00
Nr. dosar SCIP42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireCAN-open
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip axăUnic
Tip circuitRedundant
Tip produsDST X730

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.307 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume0.945 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428573085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm