Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Senzor poziție înclinație, DST X720, 30 °

098G3015

Tensiune de alimentare [V] DC: 10 - 36, Conexiune electrică: M12 x 1, Tip axă: Unic, Cod specificație: MOS030000HA10 0033X00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiNU
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMOS030000HA10 0033X00
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor poziție înclinație
Denumire produs dosar SCIPGIG
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de măsurare 1 [°]30 °
Material DescriptionSensor DST X720-MVS360000HA10 0033X00
Nr. dosar SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșire0.5 - 4.5 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip axăUnic
Tip circuitSingle
Tip produsDST X720

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.283 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume1.008 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162422298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm