Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Senzor poziție înclinație, DST X710, 45 °

098G2529

Tensiune de alimentare [V] DC: 5, Conexiune electrică: AMP SuperSeal, Tip axă: Dublu, Cod specificație: AO045000LA10 0033X00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiNU
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAO045000LA10 0033X00
Conexiune electricăAMP SuperSeal
Conexiune electrică standard282108-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor poziție înclinație
Denumire produs dosar SCIPGIB
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică6 pin
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de măsurare 1 [°]45 °
Material DescriptionSensor DST X710-AO045000LA10 0033X00
Nr. dosar SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireRatio metric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Tip axăDublu
Tip circuitSingle
Tip produsDST X710

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.058 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Volume0.211 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162737101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm