Senzor poziție înclinație, DST X710, 360 °
098G2522
Tensiune de alimentare [V] DC: 5, Conexiune electrică: Cablu, Tip axă: Unic, Cod specificație: FV360000LA10 0033X10
098G2522
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | FV360000LA10 0033X10 |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conexiune electrică standard | FĂRĂ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Senzor poziție înclinație |
| Denumire produs dosar SCIP | GIB |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de măsurare 1 [°] | 360 ° |
| Lungime cablu [m] | 1.000 m |
| Material Description | Sensor DST X710-FV060000HA20 0033X20 |
| Nr. dosar SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Tip axă | Unic |
| Tip circuit | Single |
| Tip produs | DST X710 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.129 Kilogram |
| Greutate netă | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.699 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162299036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |