Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unitate monitorizare, PR-SC4K Direct

300B4311

Domeniu de aplicare: Monitor, Alarmă, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsManagement alarme
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]10.0 W
Denumire produsUnitate monitorizare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareMonitor, Alarmă
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieTemperatură
Grupă de produseDispozitiv de telemetrie
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]6 buc
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic300B4302
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip produsPR-SC4K Direct

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.872 Kilogram
Greutate netă0.685 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428650595