Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unitate monitorizare, PR-SC4 Modbus

300B4310

Domeniu de aplicare: Monitor, Alarmă, Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCE
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsManagement alarmeComunicare magistrală
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]10.0 W
Denumire produsUnitate monitorizare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareMonitor, Alarmă
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieTemperatură
Grupă de produseDispozitiv de telemetrie
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic300B4301
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip de comunicareModbus RS485 RTU
Tip produsPR-SC4 Modbus

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.785 Kilogram
Greutate netă0.69 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428650588