Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0100
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Flat Station G 2.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Grupă de produse | Unitate de contor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Flat Station G 2.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17.634 Kilogram |
| Greutate netă | 16 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 79.46 Litru |
| EAN/UPC | 5702424636609 |