Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Supapă de reglare operată manual, REG 10

2415+562

Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 10, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 10, Tip conexiune intrare: Lipit, Tip conexiune ieșire: Lipit, Valoare Kv [m³/h]: 0.17, Presiune maximă de lucru [bar]: 40

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
AprobareLLC CDC EURO-TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de reglare operată manual
Descrierea produselorSupapă de reglare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]10.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]10.00 mm
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Număr con1
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]580 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireLipit
Tip conexiune intrareLipit
Tip produsREG 10
Valoare Cv [gal/min]0.200 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.170 m³/h
Versiune valvăVersiune standard
Vopsea coloratăVerde
Zonă debit [mm2]3.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.518 Kilogram
Greutate netă0.5 Kilogram
Volume0.943 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm