Danfoss logo
Termostate, Veria WT45, Tip de senzor: Cameră + Podea, 16-product-details

Termostate, Veria WT45, Tip de senzor: Cameră + Podea, 16

189B4072

Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: LED

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
Aprobare CEYes
Clasa de protecție IP a elementului20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric în standby [W] [Max]2.50 W
CuloareNegru
DescriereVeria Control WT45 Black
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Lățime [mm]86.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Product line21
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de afișajLED
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsVeria WT45
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută285 Gram
Greutate netă150 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.882 Litru
EAN/UPC5703466254097