Termostate, Veria WT45, Tip de senzor: Cameră + Podea, 16
189B4071
Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Tip de afișaj: LED
189B4071
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Floor heating |
| Clasa de protecție IP a elementului | 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 2.50 W |
| Culoare | Alb |
| Descriere | Veria Control WT45 White |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Lățime [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de afișaj | LED |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | Veria WT45 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 285 Gram |
| Greutate netă | 150 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.882 Litru |
| EAN/UPC | 5703466254073 |