Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0136

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Arie de acoperire [m²]2.50 m²
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorGalben
DescriereVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
Garanție [An]12
Grosime [mm]3.50 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCovoare de încălzire
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lungime covor [m]5.00 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionVeria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO
Product line21
Putere de încălzire [W/m]250 W
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură operare [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip produsVeria QM 100

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.66 Kilogram
Greutate netă1.643 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume12.825 Litru
EAN/UPC5703466206690