PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500
188X7864
Length [mm]: 2500
188X7864
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D |
| Model | S130-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 89 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 89 Kilogram |