PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN300 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
| Model | S121-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.001 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.001 Kilogram |