Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500

188X7498

Length [mm]: 2500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN300
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]2500.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS121-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută57.1 Kilogram
Greutate netă57.1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5315.605 Litru