PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500
188X7346
Length [mm]: 1500
188X7346
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 35.5 Kilogram |
| Greutate netă | 35.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.152 Metru cub |