PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG10-500
188X5843
Length [mm]: 500
188X5843
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S55SE IG10 FEA L500 DP PUR |
| Model | S55SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.001 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.001 Kilogram |