Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tip 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]60 kW
Circulație ACMIzolație
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
DescriereEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Material carcasăEPP
Caracteristicile
Valoare
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
StrainerPrimary
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsEvoFlat 4.0 PRO W
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Water hammer arresterOptional

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.54 Kilogram
Greutate netă10.04 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume79.909 Litru
EAN/UPC5715162513262