Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Tip 3

183B6002

EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]65 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereEvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3
MeteringPrepared for water and energy meter
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsEvoFlat 4.0 PRO W
Tipul dimensiunii stațieiTip 3
Water hammer arresterOptional

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.54 Kilogram
Greutate netă10.04 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume79.909 Litru
EAN/UPC5715162513231