MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 15 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 493.286 Litru |