MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-2000
181H2418
Length [mm]: 2000
181H2418
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS16 FEA L2000 DP MW |
| Model | S64-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 39.4 Kilogram |
| Greutate netă | 39.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.29 Metru cub |