Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS16-2000

181H2343

Length [mm]: 2000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN250
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]2000.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S67 IS16 L2000 FEA DP MW
ModelS67-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35.5 Kilogram
Greutate netă35.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2564.105 Litru