MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500
181H2124
Length [mm]: 500
181H2124
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L500 DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 16.5 Kilogram |