PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-1000
181H2090
Length [mm]: 1000
181H2090
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S31A IG/DG L1000 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20.67 Kilogram |
| Greutate netă | 20.67 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 849.762 Litru |