PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-400
181H2086
Length [mm]: 400
181H2086
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S31 DG10 L400 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.3 Kilogram |
| Greutate netă | 12.3 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 438.587 Litru |