PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-DG16-400
181H1949
Length [mm]: 400
181H1949
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21a-S22 DG16 L400 DP PUR |
| Model | S21/S22-DG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.23 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 9.23 Kilogram |