MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN250 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
| Model | S113-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 47 Kilogram |
| Greutate netă | 47 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.553 Metru cub |