Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000

181H1846

Length [mm]: 4000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN150
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]4000.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW
ModelS110-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93 Kilogram
Greutate netă93 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.985 Metru cub