Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-600

181H1794

Length [mm]: 600
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN150
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]600.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
ModelS110-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută29.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă29.9 Kilogram