Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600

181H1736

Length [mm]: 600
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN200
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]600.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
ModelS100-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsPU Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută41.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă41.8 Kilogram