Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1000

181H1724

Length [mm]: 1000
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN200
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1000.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1000DIV.B
ModelS100-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută41.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă41.8 Kilogram