MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500
181H1710
Length [mm]: 2500
181H1710
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 53.5 Kilogram |
| Greutate netă | 53.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 4447.394 Litru |