PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000
181H1624
Length [mm]: 4000
181H1624
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 4000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN25,L4000DIV.B |
| Model | S86-IS25-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 37 Kilogram |