Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN150
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]2000.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută49.2 Kilogram
Greutate netă49.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3533.3 Litru