MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300
181H1594
Length [mm]: 1300
181H1594
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1300.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1300 DP MW |
| Model | S86-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 37 Kilogram |