Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300

181H1592

Length [mm]: 1300

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN150
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1300.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS86-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1762.733 Litru