MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000
181H1548
Length [mm]: 3000
181H1548
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN300 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 3000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW |
| Model | S81-IS25-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 40.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 40.8 Kilogram |