MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500
181H1546
Length [mm]: 2500
181H1546
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN300 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 47 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 47 Kilogram |