Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN300
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1500.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută36.9 Kilogram
Greutate netă36.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.79 Metru cub