PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1300
181H1525
Length [mm]: 1300
181H1525
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1300.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 DS10 L1300 DP PUR (DDC FR |
| Model | S110-DS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 33 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 33 Kilogram |