PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-1500
181H1479
Length [mm]: 1500
181H1479
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L1500 DP PUR |
| Model | S65-IS16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 34.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 34.8 Kilogram |