MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000
181H1454
Length [mm]: 2000
181H1454
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS6 FEA L2000 DP MW |
| Model | S65-IS06-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 34.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 34.8 Kilogram |