MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000
181H1447
Length [mm]: 1000
181H1447
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 26.2 Kilogram |
| Greutate netă | 26.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1566.689 Litru |